Menu Hľadať

Guličkové dopravné jednotky 12.7 mm 25.0 kg 20.0 mm 20.0 mm

Táto guličková dopravná jednotka pre vysokú záťaž má ložiská z uhlíkovej ocele s pozinkovanými výliskami a dlhšiu životnosť. Dodáva sa uzavretá a s otvorom na výstup nečistôt. Možno ich použiť v aplikáciách vrátane manipulácie s nákladom a batožinou, montážnych liniek a strojovej nakládky.
Nový kód produktu:

10302149

Starý kód produktu:

551017

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 49 34,3386 €
50 - 99 16,3517 €
100 + 12,2044 €
Množstvo v balení: 50

Objednať akékoľvek množstvo

Celková cena:

34,34 €

1 x 34,3386 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Výška hlavy 20.0 mm
Celková výška 48.0 mm
Priemer 20.0 mm
Priemer tela 20.0 mm
Výška tela 17.0 mm
Priemer guľky 12.7 mm
Veľkosť závitu M6
Dolná kapacita zaťaženia guľky 25.0 kg
Typ Heavy-Duty Ball Transfer
Commodity Code 8301300000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás