Menu Hľadať

Guličkové dopravné jednotky 25.4 mm 125.0 kg 35.0 mm 7.0 mm

Táto guličková dopravná jednotka pre vysokú záťaž má ložiská z uhlíkovej ocele s pozinkovanými výliskami a dlhšiu životnosť. Dodáva sa uzavretá a s otvorom na výstup nečistôt. Možno ich použiť v aplikáciách vrátane manipulácie s nákladom a batožinou, montážnych liniek a strojovej nakládky.
Nový kód produktu:

10302170

Starý kód produktu:

551020

10 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 9 81,6027 €
10 - 19 38,8584 €
20 + 29,0051 €
Množstvo v balení: 10

Objednať akékoľvek množstvo

Celková cena:

81,60 €

1 x 81,6027 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Výška hlavy 7.0 mm
Celková výška 35.0 mm
Priemer 35.0 mm
Priemer tela 35.0 mm
Výška tela 28.0 mm
Priemer guľky 25.4 mm
Dolná kapacita zaťaženia guľky 125.0 kg
Typ Heavy-Duty Ball Transfer
Commodity Code 8301300000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás