Menu Hľadať

Guličkové dopravné jednotky 39.7 mm 500.0 kg 60.0 mm 55.0 mm

Táto guličková dopravná jednotka pre vysokú záťaž má ložiská z uhlíkovej ocele s pozinkovanými výliskami a dlhšiu životnosť. Dodáva sa uzavretá a s otvorom na výstup nečistôt. Možno ich použiť v aplikáciách vrátane manipulácie s nákladom a batožinou, montážnych liniek a strojovej nakládky.
Nový kód produktu:

10302330

Starý kód produktu:

551036

2 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
5 - 9 69,5278 €
10 + 51,8817 €
Množstvo v balení: 5

Objednávka v násobkoch 5

Celková cena:

347,64 €

5 x 69,5278 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Výška hlavy 55.0 mm
Celková výška 105.0 mm
Priemer 60.0 mm
Priemer tela 60.0 mm
Výška tela 46.0 mm
Priemer guľky 39.7 mm
Veľkosť závitu M12
Dolná kapacita zaťaženia guľky 500.0 kg
Typ Heavy-Duty Ball Transfer
Commodity Code 8301300000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás