Menu Hľadať

Guličkové dopravné jednotky 12.7 mm 35.00 kg 20.6 mm 19.6 mm

Táto guličková dopravná jednotka pre vysokú záťaž má ložiská z uhlíkovej ocele s pozinkovanými výliskami a dá sa priskrutkovať. Dodáva sa uzavretá a s otvorom na výstup nečistôt. Možno ich použiť v aplikáciách vrátane manipulácie s nákladom a batožinou, montážnych liniek a strojovej nakládky.
Nový kód produktu:

10302231

Starý kód produktu:

551026

35 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 9 51,6189 €
10 - 19 24,5804 €
20 + 18,3461 €
Množstvo v balení: 10

Objednať akékoľvek množstvo

Celková cena:

51,62 €

1 x 51,6189 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Výška základne 16.1 mm
Výška hlavy 19.6 mm
Priemer guľky 12.7 mm
Veľkosť závitu M8
Commodity Code 7326909890
Priemer 20.6 mm
Prevádzková nosnosť 35.0 kg
Plný materiál Uhlíková oceľ
Dokončiť Čiernené
Typ Guličkové dopravné jednotky pre vysoké zaťaženie
Smerovanie Hore
Dolná kapacita zaťaženia guľky 35.00 kg
Spôsob montáže Závitový čap

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás