Menu Hľadať

Guľôčkové dopravné jednotky - stredné zaťaženie

Na sklade

Guľôčkové dopravné jednotky pre stredné zaťaženie sú odolné voči korózii a navrhnuté s otvorom na výstup nečistôt a tesnením z vlnenej plsti pre maximálnu účinnosť. Majú veľkú nosnú guličku, ktorá sedí na mnohých malých guľôčkach zapuzdrených v polguľovej miske.

Majú veľkú opornú plochu pre väčšiu stabilitu a môžu sa použiť pri manipulácii s leteckými kontajnermi a nákladom, pre montážne a výrobné linky, dopravníkové systémy, závesy posuvných priemyselných dverí a stoly strojov. Bežne sa používajú v ťažkom priemysle, ako je výroba, automobilový priemysel a lodná doprava.

  • Materiál: zinok, oceľ, nehrdzavejúca oceľ
  • Farba: prírodná

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
24 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Priemer guľky Celkový priemer Šírka guličky Výška hlavy Priemer Celková výška Kúpiť
5,0719 € - 6,8021 € 5 Na sklade
19.0 mm
30.2 mm
32.14 mm
75.2 mm
6,2342 € - 17,5299 € Požiadajte o dodací termin tu
25.4 mm
4.8 mm
39.7 mm
31.5 mm
18,7688 € - 25,1484 € 24 Na sklade
39.7 mm
54.8 mm
55.5 mm
96.8 mm
23,8407 € - 67,0962 € 23 Na sklade
39.7 mm
11.9 mm
44.5 mm
57.0 mm
16,5762 € - 46,6539 € 16 Na sklade
25.4 mm
6.3 mm
39.7 mm
5,0719 € - 6,8021 € Požiadajte o dodací termin tu
19.0 mm
30.2 mm
32.14 mm
65.2 mm
6,4191 € - 18,0846 € Požiadajte o dodací termin tu
25.4 mm
39.7 mm
39.7 mm
67.7 mm
22,6916 € - 63,8509 € Požiadajte o dodací termin tu
25.4 mm
6.3 mm
39.7 mm
41.3 mm
15,5724 € - 43,8248 € Požiadajte o dodací termin tu
25.4 mm
39.7 mm
39.7 mm
72.7 mm
51,2741 € - 144,2611 € 4 Na sklade
39.7 mm
11.9 mm
55.5 mm
57.0 mm
46,2286 € - 130,0874 € Požiadajte o dodací termin tu
25.4 mm
5.6 mm
44.5 mm
41.4 mm
5,0719 € - 14,2846 € Požiadajte o dodací termin tu
19.0 mm
30.2 mm
32.14 mm
55.2 mm
6,4191 € - 18,0846 € 16 Na sklade
25.4 mm
39.7 mm
39.7 mm
57.7 mm
6,4191 € - 18,0846 € 81 Na sklade
25.4 mm
39.7 mm
39.7 mm
82.7 mm
15,4667 € - 43,5196 € 13 Na sklade
25.4 mm
6.3 mm
44.5 mm
31.5 mm
47,3513 € - 133,2216 € Požiadajte o dodací termin tu
39.7 mm
54.8 mm
55.5 mm
96.8 mm
6,6172 € - 18,6116 € Požiadajte o dodací termin tu
19.0 mm
6.3 mm
32.1 mm
32.5 mm
11,8477 € - 33,3401 € 32 Na sklade
25.4 mm
6.3 mm
44.5 mm
31.5 mm
5,0719 € - 6,8021 € Požiadajte o dodací termin tu
19.0 mm
30.2 mm
32.14 mm
60.2 mm
6,1154 € - 17,1971 € Požiadajte o dodací termin tu
25.4 mm
39.7 mm
39.7 mm
62.7 mm
  • z/zo 2
Guličkové dopravné jednotky 19.0 mm 10.0 kg 32.1 mm 30.2 mm Steel Natural

10301760

Cenové rozpätie
6,8021 € - 5,0719 €

Úroveň zásob
5 Na sklade
Atribúty
  • Priemer guľky
    19.0 mm
  • Dolná kapacita zaťaženia guľky
    10.0 kg
  • Horná kapacita zaťaženia guľky
    20.0 kg
  • Výška hlavy
    30.2 mm
  • Celková výška
    75.2 mm
Guličkové dopravné jednotky 25.4 mm 25.0 kg 44.5 mm 4.8 mm

10301845

Cenové rozpätie
17,5299 € - 6,2342 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer guľky
    25.4 mm
  • Dolná kapacita zaťaženia guľky
    25.0 kg
  • Horná kapacita zaťaženia guľky
    55.0 kg
  • Výška hlavy
    4.8 mm
  • Celková výška
    31.5 mm
Guličkové dopravné jednotky 39.7 mm 60.0 kg 55.5 mm 54.8 mm

10302200

Cenové rozpätie
25,1484 € - 18,7688 €

Úroveň zásob
24 Na sklade
Atribúty
  • Priemer guľky
    39.7 mm
  • Dolná kapacita zaťaženia guľky
    60.0 kg
  • Horná kapacita zaťaženia guľky
    140.0 kg
  • Výška hlavy
    54.8 mm
  • Celková výška
    96.8 mm
Guličkové dopravné jednotky 39.7 mm 60.0 kg 55.5 mm 11.9 mm

10302415

Cenové rozpätie
67,0962 € - 23,8407 €

Úroveň zásob
23 Na sklade
Atribúty
  • Priemer guľky
    39.7 mm
  • Dolná kapacita zaťaženia guľky
    60.0 kg
  • Horná kapacita zaťaženia guľky
    140.0 kg
  • Výška hlavy
    11.9 mm
  • Celková výška
    57.0 mm
Guličkové dopravné jednotky 25.4 mm 10.0 kg 39.7 mm 6.3 mm Zinok

10302521

Cenové rozpätie
46,6539 € - 16,5762 €

Úroveň zásob
16 Na sklade
Atribúty
  • Priemer guľky
    25.4 mm
  • Dolná kapacita zaťaženia guľky
    10.0 kg
  • Výška hlavy
    6.3 mm
  • Farba
    Natural
  • Commodity Code
    8301300000
Guličkové dopravné jednotky 19.0 mm 10.0 kg 32.1 mm 30.2 mm Steel Natural

10301753

Cenové rozpätie
6,8021 € - 5,0719 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer guľky
    19.0 mm
  • Dolná kapacita zaťaženia guľky
    10.0 kg
  • Horná kapacita zaťaženia guľky
    20.0 kg
  • Výška hlavy
    30.2 mm
  • Celková výška
    65.2 mm
Guličkové dopravné jednotky 67.7 mm (H) 39.7 mm

10301791

Cenové rozpätie
18,0846 € - 6,4191 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer guľky
    25.4 mm
  • Dolná kapacita zaťaženia guľky
    25.0 kg
  • Horná kapacita zaťaženia guľky
    55.0 kg
  • Výška hlavy
    39.7 mm
  • Celková výška
    67.7 mm
Guličkové dopravné jednotky 25.4 mm 25.0 kg 39.7 mm 6.3 mm

10301838

Cenové rozpätie
63,8509 € - 22,6916 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer guľky
    25.4 mm
  • Dolná kapacita zaťaženia guľky
    25.0 kg
  • Horná kapacita zaťaženia guľky
    55.0 kg
  • Výška hlavy
    6.3 mm
  • Celková výška
    41.3 mm
Guličkové dopravné jednotky 25.4 mm 25.0 kg 39.7 mm 39.7 mm

10302194

Cenové rozpätie
43,8248 € - 15,5724 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer guľky
    25.4 mm
  • Dolná kapacita zaťaženia guľky
    25.0 kg
  • Horná kapacita zaťaženia guľky
    55.0 kg
  • Výška hlavy
    39.7 mm
  • Celková výška
    72.7 mm
Guličkové dopravné jednotky 39.7 mm 60.0 kg 55.5 mm 11.9 mm

10302408

Cenové rozpätie
144,2611 € - 51,2741 €

Úroveň zásob
4 Na sklade
Atribúty
  • Priemer guľky
    39.7 mm
  • Dolná kapacita zaťaženia guľky
    60.0 kg
  • Horná kapacita zaťaženia guľky
    140.0 kg
  • Výška hlavy
    11.9 mm
  • Celková výška
    57.0 mm
Guličkové dopravné jednotky 25.4 mm 250.0 kg 44.5 mm 5.6 mm

10302446

Cenové rozpätie
130,0874 € - 46,2286 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer guľky
    25.4 mm
  • Dolná kapacita zaťaženia guľky
    250.0 kg
  • Horná kapacita zaťaženia guľky
    250. kg
  • Výška hlavy
    5.6 mm
  • Celková výška
    41.4 mm
Guličkové dopravné jednotky 55.2 mm (H) 32.1 mm

10301739

Cenové rozpätie
14,2846 € - 5,0719 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer guľky
    19.0 mm
  • Dolná kapacita zaťaženia guľky
    10.0 kg
  • Horná kapacita zaťaženia guľky
    20.0 kg
  • Výška hlavy
    30.2 mm
  • Celková výška
    55.2 mm
Guličkové dopravné jednotky 25.4 mm 25.0 kg 39.7 mm 39.7 mm Steel Natural

10301777

Cenové rozpätie
18,0846 € - 6,4191 €

Úroveň zásob
16 Na sklade
Atribúty
  • Priemer guľky
    25.4 mm
  • Dolná kapacita zaťaženia guľky
    25.0 kg
  • Horná kapacita zaťaženia guľky
    55.0 kg
  • Výška hlavy
    39.7 mm
  • Celková výška
    57.7 mm
Guličkové dopravné jednotky 25.4 mm 25.0 kg 39.7 mm 39.7 mm Steel Natural

10301814

Cenové rozpätie
18,0846 € - 6,4191 €

Úroveň zásob
81 Na sklade
Atribúty
  • Priemer guľky
    25.4 mm
  • Dolná kapacita zaťaženia guľky
    25.0 kg
  • Horná kapacita zaťaženia guľky
    55.0 kg
  • Výška hlavy
    39.7 mm
  • Celková výška
    82.7 mm
Guličkové dopravné jednotky 25.4 mm 25.0 kg 44.5 mm 6.3 mm

10301852

Cenové rozpätie
43,5196 € - 15,4667 €

Úroveň zásob
13 Na sklade
Atribúty
  • Priemer guľky
    25.4 mm
  • Dolná kapacita zaťaženia guľky
    25.0 kg
  • Horná kapacita zaťaženia guľky
    55.0 kg
  • Výška hlavy
    6.3 mm
  • Celková výška
    31.5 mm
Guličkové dopravné jednotky 39.7 mm 60.0 kg 55.5 mm 54.8 mm

10302217

Cenové rozpätie
133,2216 € - 47,3513 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer guľky
    39.7 mm
  • Dolná kapacita zaťaženia guľky
    60.0 kg
  • Horná kapacita zaťaženia guľky
    140.0 kg
  • Výška hlavy
    54.8 mm
  • Celková výška
    96.8 mm
Guličkové dopravné jednotky 19.0 mm 10.0 kg 32.1 mm 6.3 mm

10302422

Cenové rozpätie
18,6116 € - 6,6172 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer guľky
    19.0 mm
  • Dolná kapacita zaťaženia guľky
    10.0 kg
  • Horná kapacita zaťaženia guľky
    25.0 kg
  • Výška hlavy
    6.3 mm
  • Celková výška
    32.5 mm
Guličkové dopravné jednotky 25.4 mm 10.0 kg 44.5 mm 6.3 mm

10302538

Cenové rozpätie
33,3401 € - 11,8477 €

Úroveň zásob
32 Na sklade
Atribúty
  • Priemer guľky
    25.4 mm
  • Dolná kapacita zaťaženia guľky
    10.0 kg
  • Horná kapacita zaťaženia guľky
    25.0 kg
  • Výška hlavy
    6.3 mm
  • Celková výška
    31.5 mm
Guličkové dopravné jednotky 19.0 mm 10.0 kg 32.1 mm 30.2 mm Steel Natural

10301746

Cenové rozpätie
6,8021 € - 5,0719 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer guľky
    19.0 mm
  • Dolná kapacita zaťaženia guľky
    10.0 kg
  • Horná kapacita zaťaženia guľky
    20.0 kg
  • Výška hlavy
    30.2 mm
  • Celková výška
    60.2 mm
Guličkové dopravné jednotky 25.4 mm 25.0 kg 39.7 mm 39.7 mm Steel Natural

10301784

Cenové rozpätie
17,1971 € - 6,1154 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer guľky
    25.4 mm
  • Dolná kapacita zaťaženia guľky
    25.0 kg
  • Horná kapacita zaťaženia guľky
    55.0 kg
  • Výška hlavy
    39.7 mm
  • Celková výška
    62.7 mm