Menu Hľadať

Guličkové dopravné jednotky 55.2 mm (H) 32.1 mm

Táto guličková dopravná jednotka pre vysokú záťaž má ložiská z uhlíkovej ocele s pozinkovanými výliskami a môže sa inštalovať pomocou závitu s maticou. Možno ich použiť v aplikáciách vrátane manipulácie s nákladom a batožinou, montážnych liniek a strojovej nakládky.
Nový kód produktu:

10301739

Starý kód produktu:

550976

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 24 14,2846 €
25 - 49 6,8021 €
50 + 5,0719 €
Množstvo v balení: 25

Objednať akékoľvek množstvo

Celková cena:

14,28 €

1 x 14,2846 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Priemer guľky 19.0 mm
Dolná kapacita zaťaženia guľky 10.0 kg
Horná kapacita zaťaženia guľky 20.0 kg
Výška hlavy 30.2 mm
Celková výška 55.2 mm
Veľkosť závitu M8
Commodity Code 8301300000
Plný materiál Zinok
Spôsob montáže Závitový čap
Materiál guľôčky Uhlíková oceľ
Typ Guličkové dopravné jednotky - stredné zaťaženie
Priemer 32.14 mm
Smerovanie Nahor / nadol

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás