Menu Hľadať

Guličkové dopravné jednotky 25.4 mm 25.0 kg 39.7 mm 39.7 mm Steel Natural

Táto guličková dopravná jednotka pre vysokú záťaž má ložiská z uhlíkovej ocele s pozinkovanými výliskami a môže sa inštalovať pomocou závitu s maticou. Možno ich použiť v aplikáciách vrátane manipulácie s nákladom a batožinou, montážnych liniek a strojovej nakládky.
Nový kód produktu:

10301784

Starý kód produktu:

550981

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 19 17,1971 €
20 - 39 8,189 €
40 + 6,1154 €
Množstvo v balení: 20

Objednať akékoľvek množstvo

Celková cena:

17,20 €

1 x 17,1971 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Priemer guľky 25.4 mm
Dolná kapacita zaťaženia guľky 25.0 kg
Horná kapacita zaťaženia guľky 55.0 kg
Priemer tela 39.7 mm
Výška hlavy 39.7 mm
Celková výška 62.7 mm
Veľkosť závitu M8
Commodity Code 8301300000
Plný materiál Zinok
Spôsob montáže Threaded Steel
Šírka guličky 25.4 mm
Materiál guľôčky Uhlíková oceľ
Výška tela 39.7 mm
Typ Medium Duty Ball Transfer
Celkový priemer 39.7 mm
Priemer 39.7 mm
Smerovanie Up & Down

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás