10301821
550985
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 19 | 28,9021 € |
20 - 39 | 13,7629 € |
40 + | 10,2759 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Priemer guľky | 25.4 mm |
---|---|
Priemer guľky | 1 in |
Dolná kapacita zaťaženia guľky | 25.0 kg |
Dolná kapacita zaťaženia guľky | 25.0 kg |
Horná kapacita zaťaženia guľky | 55.0 kg |
Horná kapacita zaťaženia guľky | 121.3 lbs |
Priemer tela | 38.0 mm |
Priemer tela | 1.496 in |
Výška hlavy | 6.3 mm |
Výška hlavy | 0.248 in |
Celková výška | 41.3 mm |
Celková výška | 1.626 in |
Commodity Code | 8301300000 |
Plný materiál | Zinok |
Spôsob montáže | Base Fixing |
Šírka guličky | 25.4 mm |
Šírka guličky | 1 in |
Materiál guľôčky | Uhlíková oceľ |
Výška tela | 39.3 mm |
Výška tela | 1.547 in |
Typ | Base Fixing Unit |
Celkový priemer | 39.7 mm |
Celkový priemer | 1.563 in |
Priemer | 39.7 mm |
Priemer | 1.563 in |
Smerovanie | Up & Down |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Naša webová stránka aktuálne čelí technickým problémom. Ak narazíte na akékoľvek ťažkosti, kontaktujte náš tím zákazníckych služieb na +421 221 291 111 alebo nám pošlite e-mail na sales@essentracomponents.sk. Náš tím vám ochotne pomôže. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.