Menu Hľadať

Guličkové dopravné jednotky 39.7 mm 60.0 kg 55.5 mm 54.8 mm

Táto guličková dopravná jednotka pre vysokú záťaž má ložiská z uhlíkovej ocele s pozinkovanými výliskami a môže sa inštalovať pomocou závitu s maticou. Možno ich použiť v aplikáciách vrátane manipulácie s nákladom a batožinou, montážnych liniek a strojovej nakládky.
Nový kód produktu:

10302200

Starý kód produktu:

551023

24 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
10 - 19 25,1484 €
20 + 18,7688 €
Množstvo v balení: 10

Objednávka v násobkoch 10

Celková cena:

251,48 €

10 x 25,1484 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Priemer guľky 39.7 mm
Dolná kapacita zaťaženia guľky 60.0 kg
Horná kapacita zaťaženia guľky 140.0 kg
Priemer tela 55.5 mm
Výška hlavy 54.8 mm
Celková výška 96.8 mm
Veľkosť závitu M10
Farba Natural
Commodity Code 8301300000
Plný materiál Zinok
Spôsob montáže Threaded Stud
Šírka guličky 39.7 mm
Materiál guľôčky Uhlíková oceľ
Výška tela 42.9 mm
Typ Medium Duty Ball Transfer
Celkový priemer 55.5 mm
Priemer 55.5 mm
Smerovanie Up & Down

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás