10302224
551025
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 19 | 33,0073 € |
20 - 39 | 15,7176 € |
40 + | 11,7288 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Priemer guľky | 19.0 mm |
---|---|
Priemer guľky | 0.748 in |
Dolná kapacita zaťaženia guľky | 10.0 kg |
Dolná kapacita zaťaženia guľky | 10.0 kg |
Horná kapacita zaťaženia guľky | 25.0 kg |
Horná kapacita zaťaženia guľky | 55.1 lbs |
Priemer tela | 32.1 mm |
Priemer tela | 1.264 in |
Výška hlavy | 30.2 mm |
Výška hlavy | 1.189 in |
Celková výška | 60.2 mm |
Celková výška | 2.37 in |
Veľkosť závitu | M8 |
Farba | Natural |
Commodity Code | 8301300000 |
Plný materiál | Nehrdzavejúca oceľ |
Spôsob montáže | Threaded Stud |
Šírka guličky | 19.0 mm |
Šírka guličky | 0.748 in |
Materiál guľôčky | Nehrdzavejúca oceľ |
Výška tela | 25.5 mm |
Výška tela | 1.004 in |
Typ | Medium Duty Ball Transfer |
Celkový priemer | 32.1 mm |
Celkový priemer | 1.264 in |
Priemer | 32.1 mm |
Priemer | 1.264 in |
Smerovanie | Up & Down |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Naša webová stránka aktuálne čelí technickým problémom. Ak narazíte na akékoľvek ťažkosti, kontaktujte náš tím zákazníckych služieb na +421 221 291 111 alebo nám pošlite e-mail na sales@essentracomponents.sk. Náš tím vám ochotne pomôže. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.