Menu Hľadať

Guličkové dopravné jednotky 39.7 mm 60.0 kg 55.5 mm 11.9 mm

This ball transfer unit contains stainless steel bearings with zinc stainless steel pressings and can be screwed into place in application. Can be used in applications including cargo and baggage handling, assembly lines and machine loading.
Nový kód produktu:

10302408

Starý kód produktu:

551043

4 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Informácie o cenách nie sú k dispozícii. Kontaktujte náš tím služieb zákazníkom na tel. č.: +421 221 291 111 alebo e-mailom na sales@essentracomponents.sk
Množstvo v balení: 20

Objednať akékoľvek množstvo

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Priemer guľky 39.7 mm
Dolná kapacita zaťaženia guľky 60.0 kg
Horná kapacita zaťaženia guľky 140.0 kg
Priemer tela 69.0 mm
Výška hlavy 11.9 mm
Celková výška 57.0 mm
Farba Natural
Commodity Code 7326909890
Plný materiál Nehrdzavejúca oceľ
Spôsob montáže Base Fixing
Šírka guličky 39.7 mm
Materiál guľôčky Nehrdzavejúca oceľ
Výška tela 43.1 mm
Typ Medium Duty Ball Transfer
Celkový priemer 55.5 mm
Priemer 55.5 mm
Smerovanie Up & Down

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás