Menu Hľadať

Guličkové dopravné jednotky 39.7 mm 60.0 kg 55.5 mm 11.9 mm

This ball transfer unit contains carbon steel bearings with zinc plated pressings and can be screwed into place in application. Can be used in applications including cargo and baggage handling, assembly lines and machine loading.
Nový kód produktu:

10302415

Starý kód produktu:

551044

23 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Informácie o cenách nie sú k dispozícii. Kontaktujte náš tím služieb zákazníkom na tel. č.: +421 221 291 111 alebo e-mailom na sales@essentracomponents.sk
Množstvo v balení: 20

Objednať akékoľvek množstvo

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Priemer guľky 39.7 mm
Dolná kapacita zaťaženia guľky 60.0 kg
Horná kapacita zaťaženia guľky 140.0 kg
Výška hlavy 11.9 mm
Celková výška 57.0 mm
Farba Natural
Commodity Code 8301300000
Plný materiál Zinok; uhlíková oceľ
Spôsob montáže Spojovacia základňa
Materiál guľôčky Uhlíková oceľ
Typ Guličkové dopravné jednotky - stredné zaťaženie
Priemer 44.5 mm
Smerovanie Nahor / nadol

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás