Menu Hľadať

Guličkové dopravné jednotky 25.4 mm 250.0 kg 44.5 mm 5.6 mm

Táto guličková dopravná jednotka pre vysokú záťaž má ložiská z uhlíkovej ocele s pozinkovanými výliskami a dá sa priskrutkovať. Dodáva sa uzavretá a s otvorom na výstup nečistôt. Možno ich použiť v aplikáciách vrátane manipulácie s nákladom a batožinou, montážnych liniek a strojovej nakládky.
Nový kód produktu:

10302446

Starý kód produktu:

551047

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Informácie o cenách nie sú k dispozícii. Kontaktujte náš tím služieb zákazníkom na tel. č.: +421 221 291 111 alebo e-mailom na sales@essentracomponents.sk
Množstvo v balení: 20

Objednať akékoľvek množstvo

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Priemer guľky 25.4 mm
Dolná kapacita zaťaženia guľky 250.0 kg
Horná kapacita zaťaženia guľky 250. kg
Priemer tela 44.5 mm
Výška hlavy 5.6 mm
Celková výška 41.4 mm
Farba Natural
Commodity Code 7326909890
Plný materiál Uhlíková oceľ
Spôsob montáže Montáž zatlačením
Šírka guličky 25.4 mm
Materiál guľôčky Uhlíková oceľ
Výška tela 35.8 mm
Typ Medium Duty Ball Transfer
Celkový priemer 44.5 mm
Priemer 44.5 mm
Smerovanie Up & Down

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás