Polymérové kĺbové hlavice sú určené do náročných podmienok vďaka ich odolnosti voči slabým kyselinám a korózii vo vlhkom prostredí. Vďaka ich vlastnostiam schopnosti chodu nasucho a samomazania sú dostatočne odolné voči nečistotám a prachu. Sú ideálne pre rotačné, oscilačné a lineárne pohyby a zabezpečujú kompenzáciu vychýlenia osí a hranových zaťažení. Zároveň zabezpečujú dobré tlmenie vibrácií a elektrickú izoláciu.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Priemer puzdra guľky | Dĺžka od konca tyče po stred guľôčky | Dĺžka závitu guľového čapu | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
80,7416 € - 80,7416 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
1.535 in
39.0 mm
|
37.1 mm
37.1 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
44,2209 € - 44,2209 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M12
|
1.102 in
28.0 mm
|
44.0 mm
44.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
73,6223 € - 73,6223 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
1.535 in
39.0 mm
|
37.2 mm
37.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
54,7214 € - 54,7214 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
0.906 in
23.0 mm
|
21.7 mm
21.7 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
37,1017 € - 37,1017 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
0.748 in
19.0 mm
|
29.5 mm
29.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
101,9671 € - 101,9671 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
1.929 in
49.0 mm
|
46.2 mm
46.2 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
93,6724 € - 93,6724 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
1.929 in
49.0 mm
|
46.1 mm
46.1 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
71,9581 € - 71,9581 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
1.535 in
39.0 mm
|
37.2 mm
37.2 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
31,1184 € - 31,1184 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
0.669 in
17.0 mm
|
25.0 mm
25.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.