20176020
20176020
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 4 | 164,52 € |
5 - 19 | 148,07 € |
20 + | 131,62 € |
d1 for screw | 16.0 |
---|---|
Stúpanie/TPI | 10.0 |
Typ | Typ 1 |
d2 tol. G6 | 28.0 |
d3 ±0.15 | 48.0 |
d4 ±0.15 | 38.0 |
d5 for | M6 |
l1 | 57.0 |
l2 | 1.0 |
w1 ±0.15 | 40.0 |
Dyn. load C max. kN | 10.82 |
Static load C0 max. kN | 23.55 |
Stiffness N/µm | 255.0 |
Materiál | Oceľ |
Commodity Code | 8483403090 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.