Menu Hľadať

Guľové matice s prírubou

Vo výrobe

Guľové matice s prírubou sú základnou súčasťou zostáv guľových skrutiek. Ide o presné mechanické komponenty používané v systémoch lineárneho pohybu. Tieto matice, ako už názov napovedá, majú prírubu, čo je plochý, vystupujúci okraj, ktorý vyčnieva z matice a ponúka dodatočnú podporu a jednoduchú inštaláciu.

Používajú sa s guľovými skrutkami na premenu rotačného pohybu na lineárny pohyb. Guľové ložiská v matici rotujú pozdĺž guľovej skrutky pri jej otáčaní a poskytujú hladký a presný lineárny pohyb. Príruba má tesnú toleranciu, ktorá zaisťuje minimálnu vôľu a vysokú presnosť.

Široko sa používajú v rôznych priemyselných aplikáciách, vrátane automobilového, leteckého a zdravotníckeho vybavenia. Nezabudnite, že odstránenie guľovej matice z dodávaného puzdra môže spôsobiť uvoľnenie guľových ložísk a guľová matica bude zbytočná.

  • Je určená pre manuálne alebo motorizované aplikácie pri nízkych otáčkach pri zaťažení.
  • Extrémne odolné a majú prvok samomazania.
  • Používa sa v rôznych priemyselných aplikáciách, vrátane automobilového, leteckého a zdravotníckeho vybavenia.
Materiál: Oceľ Skupina SR: SRL1370

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 2
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
12 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d4 ±0.15 l1 l2 d1 for screw d2 tol. G6 d3 ±0.15 Typ Kúpiť
120,8703 € - 151,0852 € Požiadajte o dodací termin tu
47.0
51.0
10.0
20.0
36.0
58.0
2
163,0353 € - 203,7889 € Požiadajte o dodací termin tu
51.0
80.0
12.0
25.0
40.0
62.0
2
137,6087 € - 172,0057 € Požiadajte o dodací termin tu
38.0
57.0
1.0
16.0
28.0
48.0
2
529,0962 € - 661,3697 € Požiadajte o dodací termin tu
108.0
93.0
18.0
63.0
90.0
125.0
Type 2
136,9082 € - 171,1379 € Požiadajte o dodací termin tu
38.0
45.0
10.0
16.0
28.0
48.0
2
205,5139 € - 256,8898 € Požiadajte o dodací termin tu
65.0
85.0
12.0
32.0
50.0
80.0
2
259,1481 € - 323,9377 € Požiadajte o dodací termin tu
78.0
55.0
14.0
40.0
63.0
93.0
Type 2
203,8516 € - 254,8197 € Požiadajte o dodací termin tu
65.0
52.0
12.0
32.0
50.0
80.0
2
903,3225 € - 1 129,1594 € Požiadajte o dodací termin tu
125.0
93.0
20.0
80.0
105.0
145.0
Type 2
331,2562 € - 414,0693 € Požiadajte o dodací termin tu
93.0
88.0
16.0
50.0
75.0
110.0
Type 2
135,0472 € - 168,8064 € Požiadajte o dodací termin tu
51.0
51.0
10.0
25.0
40.0
62.0
2
269,4463 € - 336,8078 € Požiadajte o dodací termin tu
78.0
88.0
14.0
40.0
63.0
93.0
Type 2
Guľová matica s prírubou M6 20.0 5.0 Oceľ

20176037

Cenové rozpätie
151,0852 € - 120,8703 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 for screw
    20.0
  • Stúpanie/TPI
    5.0
  • Typ
    2
  • d2 tol. G6
    36.0
  • d3 ±0.15
    58.0
Guľová matica s prírubou M6 25.0 10.0 Oceľ

20176051

Cenové rozpätie
203,7889 € - 163,0353 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 for screw
    25.0
  • Stúpanie/TPI
    10.0
  • Typ
    2
  • d2 tol. G6
    40.0
  • d3 ±0.15
    62.0
Guľová matica s prírubou M6 16.0 10.0 Oceľ

20176020

Cenové rozpätie
172,0057 € - 137,6087 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 for screw
    16.0
  • Stúpanie/TPI
    10.0
  • Typ
    2
  • d2 tol. G6
    28.0
  • d3 ±0.15
    48.0
Guľová matica s prírubou M8 63.0 10.0 Oceľ

20176112

Cenové rozpätie
661,3697 € - 529,0962 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 for screw
    63.0
  • Stúpanie/TPI
    10.0
  • Typ
    Type 2
  • d2 tol. G6
    90.0
  • d3 ±0.15
    125.0
Guľová matica s prírubou M6 16.0 5.0 Oceľ

20176013

Cenové rozpätie
171,1379 € - 136,9082 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 for screw
    16.0
  • Stúpanie/TPI
    5.0
  • Typ
    2
  • d2 tol. G6
    28.0
  • d3 ±0.15
    48.0
Guľová matica s prírubou M6 32.0 10.0 Oceľ

20176075

Cenové rozpätie
256,8898 € - 205,5139 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 for screw
    32.0
  • Stúpanie/TPI
    10.0
  • Typ
    2
  • d2 tol. G6
    50.0
  • d3 ±0.15
    80.0
Guľová matica s prírubou M8 40.0 5.0 Oceľ

20176082

Cenové rozpätie
323,9377 € - 259,1481 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 for screw
    40.0
  • Stúpanie/TPI
    5.0
  • Typ
    Type 2
  • d2 tol. G6
    63.0
  • d3 ±0.15
    93.0
Guľová matica s prírubou M6 32.0 5.0 Oceľ

20176068

Cenové rozpätie
254,8197 € - 203,8516 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 for screw
    32.0
  • Stúpanie/TPI
    5.0
  • Typ
    2
  • d2 tol. G6
    50.0
  • d3 ±0.15
    80.0
Guľová matica s prírubou M8 80.0 10.0 Oceľ

20176129

Cenové rozpätie
1 129,1594 € - 903,3225 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 for screw
    80.0
  • Stúpanie/TPI
    10.0
  • Typ
    Type 2
  • d2 tol. G6
    105.0
  • d3 ±0.15
    145.0
Guľová matica s prírubou M8 50.0 10.0 Oceľ

20176105

Cenové rozpätie
414,0693 € - 331,2562 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 for screw
    50.0
  • Stúpanie/TPI
    10.0
  • Typ
    Type 2
  • d2 tol. G6
    75.0
  • d3 ±0.15
    110.0
Guľová matica s prírubou M6 25.0 5.0 Oceľ

20176044

Cenové rozpätie
168,8064 € - 135,0472 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 for screw
    25.0
  • Stúpanie/TPI
    5.0
  • Typ
    2
  • d2 tol. G6
    40.0
  • d3 ±0.15
    62.0
Guľová matica s prírubou M8 40.0 10.0 Oceľ

20176099

Cenové rozpätie
336,8078 € - 269,4463 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 for screw
    40.0
  • Stúpanie/TPI
    10.0
  • Typ
    Type 2
  • d2 tol. G6
    63.0
  • d3 ±0.15
    93.0