Menu Hľadať

Guľová matica s prírubou M6 32.0 10.0 Oceľ

Guľová matica s prírubou je základnou súčasťou zostáv guľových skrutiek. Má vstavanú prírubu, ktorá slúži ako montážny bod pre maticu, čo umožňuje jej pripevnenie k rámu stroja. Príruba má úzku toleranciu, ktorá zaručuje malú vôľu a vynikajúcu presnosť. Vyrobené z ocele
Nový kód produktu:

20176075

Starý kód produktu:

20176075

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 4 245,71 €
5 - 19 221,14 €
20 + 196,57 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

245,71 €

1 x 245,71 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 for screw 32.0
Stúpanie/TPI 10.0
Typ Guličkové - EURO
d2 tol. G6 50.0
d3 ±0.15 80.0
d4 ±0.15 65.0
d5 for M6
l1 85.0
l2 12.0
w1 ±0.15 62.0
Dyn. load C max. kN 47.12
Static load C0 max. kN 119.72
Stiffness N/µm 598.0
Materiál Oceľ
Commodity Code 8483403090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás