Menu Hľadať

Guľová matica s prírubou M8 50.0 10.0 Oceľ

Guľová matica s prírubou je základnou súčasťou zostáv guľových skrutiek. Má vstavanú prírubu, ktorá slúži ako montážny bod pre maticu, čo umožňuje jej pripevnenie k rámu stroja. Príruba má úzku toleranciu, ktorá zaručuje malú vôľu a vynikajúcu presnosť. Vyrobené z ocele
Nový kód produktu:

20176105

Starý kód produktu:

20176105

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 4 396,049 €
5 - 19 356,44 €
20 + 316,84 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

396,05 €

1 x 396,049 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 for screw 50.0
Stúpanie/TPI 10.0
Typ Type 2
d2 tol. G6 75.0
d3 ±0.15 110.0
d4 ±0.15 93.0
d5 for M8
l1 88.0
l2 16.0
w1 ±0.15 85.0
Dyn. load C max. kN 58.88
Static load C0 max. kN 192.35
Stiffness N/µm 833.0
Materiál Oceľ
Commodity Code 8483403090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás