Menu Hľadať

Háčiky s otvormi pre skrutky

Na sklade

Skrutkovacie háčiky sa dajú bezpečne prichytiť do steny, používajú sa ako univerzálne háčiky na všestranné použitie. Materiál z nehrdzavejúcej ocele je pevný a zabezpečuje upravený vzhľad v rôznych prostrediach.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
15 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Výška háčika Hrúbka háčika Smer montáže Počet montážnych otvorov Spôsob montáže Nosnosť Kúpiť
46,311 € - 46,311 € Požiadajte o dodací termin tu
55.0 mm
13.0 mm
Zvislé
2
Vertical Mount with Screws
10 kg
86,8332 € - 86,8332 € Požiadajte o dodací termin tu
90.0 mm
14.0 mm
Zvislé
2
Vertical Mount with Screws
21.8 kg
16,5521 € - 16,5521 € Požiadajte o dodací termin tu
16.0 mm
4.0 mm
Zvislé
1
Single-Screw Mount
15.9 kg
19,6758 € - 19,6758 € Požiadajte o dodací termin tu
25.0 mm
5.0 mm
Horizontálna
2
Horizontal Mount with Screws
20 kg
26,9046 € - 26,9046 € Požiadajte o dodací termin tu
34.0 mm
10.0 mm
Zvislé
2
Vertical Mount with Screws
10 kg
84,9619 € - 84,9619 € Požiadajte o dodací termin tu
50.0 mm
13.0 mm
Zvislé
2
Vertical Mount with Screws
20 kg
15,3111 € - 15,3111 € Požiadajte o dodací termin tu
22.0 mm
5.5 mm
Zvislé
1
Single-Screw Mount
15.9 kg
16,3987 € - 16,3987 € Požiadajte o dodací termin tu
19.0 mm
4.0 mm
Zvislé
2
Vertical Mount with Screws
20 kg
86,8332 € - 86,8332 € Požiadajte o dodací termin tu
90.0 mm
14.0 mm
Zvislé
2
Vertical Mount with Screws
11.8 kg
21,3351 € - 21,3351 € 6 Na sklade
25.0 mm
5.0 mm
Zvislé
2
Vertical Mount with Screws
20 kg
15,8549 € - 15,8549 € Požiadajte o dodací termin tu
19.0 mm
4.0 mm
Horizontálna
2
Horizontal Mount with Screws
20 kg
4,7271 € - 4,7271 € Požiadajte o dodací termin tu
23.4 mm
10.0 mm
Horizontálna
2
Horizontal Mount with Screws
7.7 kg
3,8766 € - 3,8766 € Požiadajte o dodací termin tu
13.9 mm
2.7 mm
Zvislé
Threaded End
3 kg
0,9119 € - 0,9119 € Požiadajte o dodací termin tu
15.1 mm
2.7 mm
Zvislé
Threaded End
5 kg
27,6126 € - 27,6126 € Požiadajte o dodací termin tu
34.0 mm
10.0 mm
Zvislé
2
Vertical Mount with Screws
11.8 kg
Háčik s otvormi pre skrutky 55.0 mm 22 lbs Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

10321621

Cenové rozpätie
46,311 € - 46,311 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Nosnosť
    10 kg
  • Vyčnievanie háčika
    67.9 mm
  • Hrúbka háčika
    13.0 mm
  • Smer montáže
    Zvislé
  • Počet montážnych otvorov
    2
Háčik s otvormi pre skrutky 90.0 mm 48 lbs Nehrdzavejúca oceľ AISI 304

10321669

Cenové rozpätie
86,8332 € - 86,8332 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Nosnosť
    21.8 kg
  • Vyčnievanie háčika
    119.1 mm
  • Hrúbka háčika
    14.0 mm
  • Smer montáže
    Zvislé
  • Počet montážnych otvorov
    2
Háčik s otvormi pre skrutky 16.0 mm 35 lbs Nehrdzavejúca oceľ AISI 304

10321713

Cenové rozpätie
16,5521 € - 16,5521 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Nosnosť
    15.9 kg
  • Vyčnievanie háčika
    22.2 mm
  • Hrúbka háčika
    4.0 mm
  • Smer montáže
    Zvislé
  • Počet montážnych otvorov
    1
Háčik s otvormi pre skrutky 25.0 mm 44 lbs Nehrdzavejúca oceľ AISI 304

10321706

Cenové rozpätie
19,6758 € - 19,6758 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Nosnosť
    20 kg
  • Vyčnievanie háčika
    32.2 mm
  • Hrúbka háčika
    5.0 mm
  • Smer montáže
    Horizontálna
  • Počet montážnych otvorov
    2
Háčik s otvormi pre skrutky 34.0 mm 22 lbs Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

10321614

Cenové rozpätie
26,9046 € - 26,9046 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Nosnosť
    10 kg
  • Vyčnievanie háčika
    45.2 mm
  • Hrúbka háčika
    10.0 mm
  • Smer montáže
    Zvislé
  • Počet montážnych otvorov
    2
Háčik s otvormi pre skrutky Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303) 50.0 mm

10321652

Cenové rozpätie
84,9619 € - 84,9619 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Nosnosť
    20 kg
  • Vyčnievanie háčika
    80.2 mm
  • Hrúbka háčika
    13.0 mm
  • Smer montáže
    Zvislé
  • Počet montážnych otvorov
    2
Háčik s otvormi pre skrutky 22.0 mm 35 lbs Nehrdzavejúca oceľ AISI 304

10321720

Cenové rozpätie
15,3111 € - 15,3111 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Nosnosť
    15.9 kg
  • Vyčnievanie háčika
    30.2 mm
  • Hrúbka háčika
    5.5 mm
  • Smer montáže
    Zvislé
  • Počet montážnych otvorov
    1
Háčik s otvormi pre skrutky 19.0 mm 44 lbs Nehrdzavejúca oceľ AISI 304

10321676

Cenové rozpätie
16,3987 € - 16,3987 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Nosnosť
    20 kg
  • Vyčnievanie háčika
    26.2 mm
  • Hrúbka háčika
    4.0 mm
  • Smer montáže
    Zvislé
  • Počet montážnych otvorov
    2
Háčik s otvormi pre skrutky 90.0 mm 26 lbs Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

10321638

Cenové rozpätie
86,8332 € - 86,8332 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Nosnosť
    11.8 kg
  • Vyčnievanie háčika
    109.9 mm
  • Hrúbka háčika
    14.0 mm
  • Smer montáže
    Zvislé
  • Počet montážnych otvorov
    2
Háčik s otvormi pre skrutky 25.0 mm 44 lbs Nehrdzavejúca oceľ AISI 304

10321683

Cenové rozpätie
21,3351 € - 21,3351 €

Úroveň zásob
6 Na sklade
Atribúty
  • Nosnosť
    20 kg
  • Vyčnievanie háčika
    32.2 mm
  • Hrúbka háčika
    5.0 mm
  • Smer montáže
    Zvislé
  • Počet montážnych otvorov
    2
Háčik s otvormi pre skrutky 19.0 mm 44 lbs Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

10321690

Cenové rozpätie
15,8549 € - 15,8549 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Nosnosť
    20 kg
  • Vyčnievanie háčika
    25.0 mm
  • Hrúbka háčika
    4.0 mm
  • Smer montáže
    Horizontálna
  • Počet montážnych otvorov
    2
Háčik s otvormi pre skrutky 23.4 mm 17 lbs Nehrdzavejúca oceľ AISI 304

10321768

Cenové rozpätie
4,7271 € - 4,7271 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Nosnosť
    7.7 kg
  • Vyčnievanie háčika
    36.0 mm
  • Hrúbka háčika
    10.0 mm
  • Smer montáže
    Horizontálna
  • Počet montážnych otvorov
    2
Háčik s otvormi pre skrutky 13.9 mm 6.6 lbs Nehrdzavejúca oceľ AISI 304

10321812

Cenové rozpätie
3,8766 € - 3,8766 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Nosnosť
    3 kg
  • Vyčnievanie háčika
    21.8 mm
  • Hrúbka háčika
    2.7 mm
  • Smer montáže
    Zvislé
  • Výška háčika
    13.9 mm
Háčik s otvormi pre skrutky 15.1 mm 11 lbs Nehrdzavejúca oceľ AISI 304

10321775

Cenové rozpätie
0,9119 € - 0,9119 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Nosnosť
    5 kg
  • Vyčnievanie háčika
    16.7 mm
  • Hrúbka háčika
    2.7 mm
  • Smer montáže
    Zvislé
  • Výška háčika
    15.1 mm
Háčik s otvormi pre skrutky 34.0 mm 26 lbs Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

10321645

Cenové rozpätie
27,6126 € - 27,6126 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Nosnosť
    11.8 kg
  • Vyčnievanie háčika
    50.0 mm
  • Hrúbka háčika
    10.0 mm
  • Smer montáže
    Zvislé
  • Počet montážnych otvorov
    2