Menu Hľadať

Háčik s otvormi pre skrutky 19.0 mm 44 lbs Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

Tento háčik so závitom je vyrobený z nehrdzavejúcej ocele 304.
Nový kód produktu:

10321690

Starý kód produktu:

SUG-510

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 + 15,8549 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

15,85 €

1 x 15,8549 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Nosnosť 20 kg
Vyčnievanie háčika 25.0 mm
Hrúbka háčika 4.0 mm
Smer montáže Horizontálna
Počet montážnych otvorov 2
Výška háčika 19.0 mm
Montážna šírka 28.0 mm
Montážna výška 12.0 mm
Spôsob montáže Horizontal Mount with Screws
Commodity Code 3926909790
Plný materiál Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás