Menu Hľadať

Hadica maskovacia rovná 44.5 mm (ID) 1.0 m (L) Prírodná

This natural masking straight tubing is made of Silicone and can withstands temperatures up to 250 °C. It is ideal to cap long, irregular parts or plug through holes. Comes on 5 x 1 m long rolls so it can be cut to desired length.
Nový kód produktu:

10377413

Starý kód produktu:

461462

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
5 + 20,4427 €
Množstvo v balení: 5

Objednávka v násobkoch 5

Celková cena:

102,21 €

5 x 20,4427 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
ID 44.5 mm
WT 1.6 mm
Dĺžka kotúča 1.0 mm
Materiál Silikón
Farba Natural
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás