Menu Hľadať

Hadica maskovacia rovná (ID) 25.0 m (L) Červená

High Temperature Tubing is an excellent solution for masking long studs and pins, where caps are too short. Masking off thru-hole, by utilising the outside diameter of the tube and pulling it through. Tubing can be cut to the require length. Cutting long creates easy an easy pull tab. Flexible tubing confirms to irregularities. Reusable and will not melt or harden. Common uses include; powder coating, e-coating, plating and anodising. Supplied on a roll.
Nový kód produktu:

10321096

Starý kód produktu:

SS-180100

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 24 35,8363 €
25 + 17,065 €
Množstvo v balení: 25

Objednať akékoľvek množstvo

Celková cena:

35,84 €

1 x 35,8363 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
WT 1.6 mm
Dĺžka kotúča 25.0 m
Materiál Silikón
Farba Červená
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás