Hadicové servisné zátky a sa používajú na zapájanie hydraulických hadíc pri údržbe alebo oprave v teréne. Kónický tvar umožňuje jednoduché pripojenie na hadice rôznych veľkostí. Ľahko sa inštaluje jednoduchým zasunutím a otočením.
Materiál: Guma Farba: Žltá Skupina SR: SRF0071
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Typ/prevedenie produktu | Minimálny rozmer | Maximálny rozmer | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38,7431 € - 43,048 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Mixed
|
0.040 in
1 mm
|
1.700 in
43.2 mm
|
||
| 34,9234 € - 38,8037 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Medium
|
0.160 in
4.1 mm
|
0.910 in
23.1 mm
|
||
| 43,1086 € - 47,8985 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Large
|
0.470 in
11.9 mm
|
1.700 in
43.2 mm
|
||
| 27,2839 € - 30,3154 € | 75 Na sklade |
Small
|
0.040 in
1 mm
|
0.400 in
10.2 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku