Menu Hľadať

N/A - 0.040 in; 1.700 in; Žltá; Guma

Servisné hadicové zátky v zmiešanej súprave obsahujú 4 malé zátky, 4 stredne veľké zátky a 2 veľké zátky, ktoré možno použiť na akúkoľvek hadicu alebo pevnú rúrku s vnútorným priemerom od 1,0 mm do 43,2 mm. Tieto zátky zabraňujú rozliatiu oleja a chemikálií počas údržby a opravy hadíc a pevných rúrok. Na aplikáciu nie sú potrebné žiadne nástroje, zatlačte a zakrúťte.
Nový kód produktu:

10059111

Starý kód produktu:

HSPMIXED

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 9 41,1745 €
10 + 37,057 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

41,17 €

1 x 41,1745 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Typ/prevedenie produktu Rôzne
Typ balenia 4 malé, 4 stredne veľké, 2 veľké ks v balení
Farba Žltá
Materiál Guma
Commodity Code 4002590000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás