Menu Hľadať

Hadicové spony 10.2 mm 12.0 mm PA Biela

Táto biela svorka je vyrobená z polyamidu 66 (PA66). Jej dizajn s uchopovacím uzamykacím systémom je ideálny pre aplikácie vyžadujúce trvalé alebo dočasné utiahnutie hadíc, rúrok a káblov k armatúre. Materiál umožňuje dobrú odolnosť voči chemickým látkam.
Nový kód produktu:

10087992

Starý kód produktu:

135010411302

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 499 0,4337 €
500 - 999 0,3068 €
1000 + 0,237 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

43,37 €

100 x 0,4337 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
W 6.0 mm
D 10.2 - 12.0 mm
Spôsob montáže Rýchla montáž
Farba Biela
Materiál PA
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás