Menu Hľadať

Hadicové spony 12.8 mm 15.0 mm PA Čierna

Táto čierna svorka je vyrobená z polyamidu 66 (PA66). Jej dizajn s uchopovacím uzamykacím systémom je ideálny pre aplikácie vyžadujúce trvalé alebo dočasné utiahnutie hadíc, rúrok a káblov k armatúre. Materiál umožňuje dobrú odolnosť voči chemickým látkam.
Nový kód produktu:

10088067

Starý kód produktu:

135010659902

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 499 0,5954 €
500 - 999 0,4224 €
1000 + 0,3248 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

59,54 €

100 x 0,5954 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
W 7.0 mm
D 12.8 - 15.0 mm
Spôsob montáže Rýchla montáž
Farba Čierna
Materiál PA
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás