Menu Hľadať

Hadicové spony 56.5 mm 60.5 mm PA Čierna

This Polyamide 6.6 clamp has a clamping range of 15-17.2 mm. The grey quick assembly hose clamp has an adjustable locking range to secure textile sleeves to hose and tube assemblies.
Nový kód produktu:

10088487

Starý kód produktu:

135012359902

1870 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
50 - 249 1,3609 €
250 - 999 0,8925 €
1000 + 0,6958 €
Množstvo v balení: 50

Objednávka v násobkoch 50

Celková cena:

68,05 €

50 x 1,3609 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
W 8.0 mm
D 56.5 - 60.5 mm
Spôsob montáže Rýchla montáž
Farba Čierna
Materiál PA
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás