Menu Hľadať

Hadicové spony 60.0 mm 65.0 mm PA Biela

This Polyamide 6.6 clamp has a clamping range of 15-17.2 mm. The black quick assembly hose clamp has an adjustable locking range to secure textile sleeves to hose and tube assemblies.
Nový kód produktu:

10088500

Starý kód produktu:

135012411302

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
50 - 249 2,1475 €
250 - 999 1,5478 €
1000 + 1,3233 €
Množstvo v balení: 50

Objednávka v násobkoch 50

Celková cena:

107,38 €

50 x 2,1475 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
W 8.0 mm
D 60.0 - 65.0 mm
Spôsob montáže Rýchla montáž
Farba Biela
Materiál PA
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás