Menu Hľadať

Hadicové spony 70.0 mm 75.0 mm PA Čierna

This Polyamide 6.6 clamp has a clamping range of 18.2-20.5 mm. The black quick assembly hose clamp has an adjustable locking range to secure textile sleeves to hose and tube assemblies.
Nový kód produktu:

10088555

Starý kód produktu:

135012659902

10 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
50 - 249 2,245 €
250 - 999 1,6175 €
1000 + 1,3819 €
Množstvo v balení: 50

Objednávka v násobkoch 50

Celková cena:

112,25 €

50 x 2,245 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
W 8.0 mm
D 70.0 - 75.0 mm
Spôsob montáže Rýchla montáž
Farba Čierna
Materiál PA
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás