Menu Hľadať

Hadicové spony 80.0 mm 85.0 mm PA Šedá

This Polyamide 6.6 clamp has a clamping range of 22-25 mm. The grey quick assembly hose clamp has an adjustable locking range to secure textile sleeves to hose and tube assemblies.
Nový kód produktu:

10088593

Starý kód produktu:

135012800202

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
50 - 249 2,3287 €
250 - 999 1,6872 €
1000 + 1,4362 €
Množstvo v balení: 50

Objednávka v násobkoch 50

Celková cena:

116,44 €

50 x 2,3287 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
W 8.0 mm
d1 80.0 mm
d2 85.0 mm
Spôsob montáže Rýchla montáž
Farba Grey
Materiál PA
Typ 1
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás