Menu Hľadať

Hadicové spony 16.9 mm 19.1 mm PA Čierna

This black hose clamp is made of Nylon. It is constructed with a double tooth interlocking jaw for exceptional strength, and it has a clamping range of 16.89-19.11 mm.
Nový kód produktu:

10221532

Starý kód produktu:

22DGHC00G

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 - 2499 0,2461 €
2500 - 9999 0,2215 €
10000 + 0,1993 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

123,05 €

500 x 0,2461 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
W 7.1 mm
D 16.9 - 19.1 mm
Spôsob montáže Dvojitý úchop
Farba Čierna
Materiál PA
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás