Menu Hľadať

Hadicové spony 20.3 mm 23.0 mm PA Čierna

This black hose clamp is made of Nylon. It is constructed with a double tooth interlocking jaw for exceptional strength, and it has a clamping range of 20.29-23.01 mm.
Nový kód produktu:

10221556

Starý kód produktu:

22DGHC00J

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
250 - 1249 0,266 €
1250 - 4999 0,2394 €
5000 + 0,2154 €
Množstvo v balení: 250

Objednávka v násobkoch 250

Celková cena:

66,50 €

250 x 0,266 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
W 6.4 mm
d1 20.3 mm
d2 23.0 mm
Spôsob montáže Dvojitý úchop
Farba Čierna
Materiál PA
Typ 1
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás