Menu Hľadať

Hadicové spony 32.0 mm 34.8 mm PA Čierna

This black hose clamp is made of Nylon. It is constructed with a double tooth interlocking jaw for exceptional strength, and it has a clamping range of 32-34.8 mm.
Nový kód produktu:

10221600

Starý kód produktu:

22DGHC00P

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
250 - 1249 0,4809 €
1250 - 4999 0,4328 €
5000 + 0,3895 €
Množstvo v balení: 250

Objednávka v násobkoch 250

Celková cena:

120,23 €

250 x 0,4809 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
W 9.1 mm
D 32.0 - 34.8 mm
Spôsob montáže Dvojitý úchop
Farba Čierna
Materiál PA
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás