Menu Hľadať

Hadicové spony 40.1 mm 44.2 mm PA Čierna

This black hose clamp is made of Nylon. It is constructed with a double tooth interlocking jaw for exceptional strength, and it has a clamping range of 40.11-44.2 mm.
Nový kód produktu:

10221631

Starý kód produktu:

22DGHC00S

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
250 - 1249 0,5035 €
1250 - 4999 0,4531 €
5000 + 0,4078 €
Množstvo v balení: 250

Objednávka v násobkoch 250

Celková cena:

125,88 €

250 x 0,5035 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
W 9.0 mm
D 40.1 - 44.2 mm
Spôsob montáže Dvojitý úchop
Farba Čierna
Materiál PA
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás