Menu Hľadať

Hadicové spony 65.0 mm 69.0 mm PA Čierna

This black hose clamp is made of Nylon. It is constructed with a double tooth interlocking jaw for exceptional strength, and it has a clamping range of 65-69.01 mm.
Nový kód produktu:

10221716

Starý kód produktu:

22DGHC065

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
250 - 1249 0,662 €
1250 - 4999 0,5958 €
5000 + 0,5362 €
Množstvo v balení: 250

Objednávka v násobkoch 250

Celková cena:

165,50 €

250 x 0,662 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
W 9.5 mm
D 65.0 - 69.0 mm
Spôsob montáže Dvojitý úchop
Farba Čierna
Materiál PA
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás