Menu Hľadať

Hadicové spony 85.1 mm 90.6 mm PA Čierna

This black hose clamp is made of Nylon. It is constructed with a double tooth interlocking jaw for exceptional strength, and it has a clamping range of 85.09-90.6 mm.
Nový kód produktu:

10221778

Starý kód produktu:

22DGHC085

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
250 - 1249 1,0624 €
1250 - 4999 0,9562 €
5000 + 0,8606 €
Množstvo v balení: 250

Objednávka v násobkoch 250

Celková cena:

265,60 €

250 x 1,0624 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
W 9.0 mm
D 85.1 - 90.6 mm
Spôsob montáže Dvojitý úchop
Farba Čierna
Materiál PA
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás