Menu Hľadať

Hadicové spony 10.4 mm 11.9 mm PA Prírodná

This natural interlocking hose clamp is made of Nylon and has a patented interlocking design to eliminates leak paths. The clamp can be easily removed and is easy to apply.
Nový kód produktu:

10221853

Starý kód produktu:

22HC0406

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 4999 0,202 €
5000 - 19999 0,1818 €
20000 + 0,1636 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

202,00 €

1000 x 0,202 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
W 6.4 mm
D 10.4 - 11.9 mm
Spôsob montáže So zaistením
Farba Natural
Materiál PA
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás