Menu Hľadať

Hadicové spony 13.7 mm 15.4 mm PA Čierna

Táto hadicová spona so zámkom má má nastaviteľný rozsah zväzkov do; takto dodávaná je ideálna na bezpečné textilné návleky na hadicu alebo na pripojenie hadičiek.
Nový kód produktu:

10362389

Starý kód produktu:

22HC0531B

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 4999 0,2293 €
5000 - 19999 0,2063 €
20000 + 0,1857 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

229,30 €

1000 x 0,2293 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
W 6.4 mm
D 13.7 - 15.4 mm
Spôsob montáže So zaistením
Farba Čierna
Materiál PA
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás