Menu Hľadať

Hadicové spony 18.5 mm 20.1 mm PA Čierna

Táto hadicová spona so zámkom má má nastaviteľný rozsah zväzkov do; takto dodávaná je ideálna na bezpečné textilné návleky na hadicu alebo na pripojenie hadičiek.
Nový kód produktu:

10362419

Starý kód produktu:

22HC0750B

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 - 2499 0,235 €
2500 - 9999 0,2115 €
10000 + 0,1903 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

117,50 €

500 x 0,235 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
W 5.6 mm
D 18.5 - 20.1 mm
Spôsob montáže So zaistením
Farba Čierna
Materiál PA
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás