Menu Hľadať

Hadicové spony 19.0 mm 22.2 mm PA Prírodná

This natural interlocking hose clamp is made of Nylon and has a patented interlocking design to eliminates leak paths. The clamp can be easily removed and is easy to apply.
Nový kód produktu:

10221914

Starý kód produktu:

22HC0813

167 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 - 2499 0,2378 €
2500 - 9999 0,214 €
10000 + 0,1926 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

118,90 €

500 x 0,2378 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
W 5.5 mm
d1 19.0 mm
d2 22.2 mm
Spôsob montáže So zaistením
Farba Natural
Materiál PA
Typ 1
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás