Menu Hľadať

Hadicové spony 26.2 mm 30.2 mm PA Čierna

Táto hadicová spona so zámkom má má nastaviteľný rozsah zväzkov do; takto dodávaná je ideálna na bezpečné textilné návleky na hadicu alebo na pripojenie hadičiek.
Nový kód produktu:

10362457

Starý kód produktu:

22HC1031B

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
250 - 1249 0,2962 €
1250 - 4999 0,2666 €
5000 + 0,2399 €
Množstvo v balení: 250

Objednávka v násobkoch 250

Celková cena:

74,05 €

250 x 0,2962 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
W 7.5 mm
D 26.2 - 30.2 mm
Spôsob montáže So zaistením
Farba Čierna
Materiál PA
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás