Menu Hľadať

Hadicové spony 31.8 mm 36.2 mm PA Prírodná

This natural interlocking hose clamp is made of Nylon and has a patented interlocking design to eliminates leak paths. The clamp can be easily removed and is easy to apply.
Nový kód produktu:

10221952

Starý kód produktu:

22HC1250

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
250 - 1249 0,5493 €
1250 - 4999 0,4943 €
5000 + 0,4449 €
Množstvo v balení: 250

Objednávka v násobkoch 250

Celková cena:

137,33 €

250 x 0,5493 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
W 7.5 mm
d1 31.8 mm
d2 36.2 mm
Spôsob montáže So zaistením
Farba Natural
Materiál PA
Typ 2
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás