Menu Hľadať

Hadicové spony 31.8 mm 36.2 mm PA Čierna

Táto hadicová spona so zámkom má má nastaviteľný rozsah zväzkov do; takto dodávaná je ideálna na bezpečné textilné návleky na hadicu alebo na pripojenie hadičiek.
Nový kód produktu:

10362464

Starý kód produktu:

22HC1250B

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 999 2,2661 €
1000 + 1,079 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

226,61 €

100 x 2,2661 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
W 7.5 mm
D 31.8 - 36.2 mm
Spôsob montáže So zaistením
Farba Čierna
Materiál PA
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás