Menu Hľadať

Hadicové spony 35.7 mm 40.9 mm PA Čierna

Táto hadicová spona so zámkom má má nastaviteľný rozsah zväzkov do; takto dodávaná je ideálna na bezpečné textilné návleky na hadicu alebo na pripojenie hadičiek.
Nový kód produktu:

10362471

Starý kód produktu:

22HC1406B

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 499 0,568 €
500 - 1999 0,5112 €
2000 + 0,4601 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

56,80 €

100 x 0,568 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
W 8.7 mm
d1 35.7 mm
d2 40.9 mm
Spôsob montáže So zaistením
Farba Čierna
Materiál PA
Typ 2
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás