Menu Hľadať

Hadicové spony 47.5 mm 54.0 mm PA Prírodná

This natural interlocking hose clamp is made of Nylon and has a patented interlocking design to eliminates leak paths. The clamp can be easily removed and is easy to apply.
Nový kód produktu:

10221990

Starý kód produktu:

22HC1875

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 499 0,635 €
500 - 1999 0,5715 €
2000 + 0,5143 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

63,50 €

100 x 0,635 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
W 10.3 mm
d1 47.5 mm
d2 54.0 mm
Spôsob montáže So zaistením
Farba Natural
Materiál PA
Typ 2
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás