Menu Hľadať

Hadicové spony 9.1 mm 10.0 mm PA Prírodná

Natural Fin Clip Base Hose Clamp has an adjustable locking range to secure textile sleeves to hose and tube assemblies.
Nový kód produktu:

10221808

Starý kód produktu:

22HCFC037188

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 499 0,2942 €
500 - 1999 0,2648 €
2000 + 0,2383 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

29,42 €

100 x 0,2942 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
W 5.8 mm
d1 9.1 mm
d2 10.0 mm
Spôsob montáže Zacvakávacia základňa
Farba Natural
Materiál PA
Typ 2
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás