Menu Hľadať

Hriadeľ 10.0 800.0 +0,-9 Hliník

Ø10 hliníkový hriadeľ je všestranný, nemagnetický, vhodný pre ľahké komponenty. Používa sa so samomazacím keramickým puzdrom. Odolávajú veľkému zaťaženiu a fungujú bez deformácie alebo zlyhania v náročných podmienkach. Hriadeľ odoláva teplotám od -130 °C do +200 °C.
Nový kód produktu:

20334048

Starý kód produktu:

20334048

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 4 47,75 €
5 - 9 45,36 €
10 + 43,09 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

47,75 €

1 x 47,75 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 tol. h6 10.0
l1 800.0
Tolerance µ tol. h6 +0,-9
Materiál Hliník
Commodity Code 7215508000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás