Menu Hľadať

Upínacia rozperka 4.0 mm 20.0 mm Šedá Silikón

Silicone wall plug is a low-cost and easy to install fixing used for dry lining and is able to support light weight wall mounted applications, such as picture frames, shelves and other displays. Ideally used with self-drilling, self-tapping and self-piercing screws.
Nový kód produktu:

10333433

Starý kód produktu:

108010462301

1500 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
250 - 499 0,0569 €
500 - 999 0,0498 €
1000 + 0,036 €
Množstvo v balení: 250

Objednávka v násobkoch 250

Celková cena:

14,23 €

250 x 0,0569 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Grey
Spôsob montáže Zatlačením
Plný materiál Silikónová guma
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás