Wall Plugs are used with screws as a fixing solution for a range of applications in both the commercial and domestic building industry, including for a range of home improvement and do-it-yourself (DIY) projects such as, the hanging of framed pictures, shelves and other wall mounted displays.
These cost-effective plugs are an easy to use fixing with a simple, push-fit design that are typically used for dry lining. They are able to support light weights and are ideally used with self-drilling, piercing and self-tapping screws.
To install a wall plug you will require the use of several tools, including; a drill, a hammer and a screwdriver. Wall plugs cannot be screwed directly into a wall or plasterboard, but instead inserted into a pre-drilled hole. To removed a wall plug, simply use a pair of pliers.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Montážna výška | Minimálny celkový priemer | Maximálny celkový priemer | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,0643 € - 0,1016 € | 250 Na sklade |
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
0,0353 € - 0,056 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,3172 € - 0,5134 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.551 in
14.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
0,1792 € - 0,3257 € | 100 Na sklade |
|
0.472 in
12.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
0,0367 € - 0,058 € | 1500 Na sklade |
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,1262 € - 0,2488 € | 300 Na sklade |
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
0,0353 € - 0,056 € | 250 Na sklade |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku