Menu Hľadať

Upínacia rozperka 12.0 mm 60.0 mm Šedá Silikón

Silicone wall plug is a low-cost and easy to install fixing used for dry lining and is able to support light weight wall mounted applications, such as picture frames, shelves and other displays. Ideally used with self-drilling, self-tapping and self-piercing screws.
Nový kód produktu:

10333488

Starý kód produktu:

108011262301

100 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 499 0,3193 €
500 - 999 0,2272 €
1000 + 0,1757 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

31,93 €

100 x 0,3193 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Grey
Spôsob montáže Zatlačením
Plný materiál Silikónová guma
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás